SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1001UD - 汇流箱(SCB)
1052860

汇流箱适用于最高达1000 V DC的光伏系统,用于连接1x 4个光伏串。配备电涌保护(1/2类)和用于输入和输出侧的SUNCLIX DC连接器(标配提供SUNCLIX对接连接器)。

產品細節








相容的產品



您的優勢

快速安装和调试
符合DIN EN 61439标准的开关设备和控制设备组件
面向应用的咨询
库存多种串汇流箱