DIN导轨模块,用于12x ST单工,前板配有6x多模混合型连接器(SC双工至ST),没有尾纤接头和插接座。可固定在DIN导轨上的外壳(2件式),一体化支架可安放过长的光纤(保护),通过顶部/底部的M20 x 1.5螺钉连接可以实现电缆进线(螺钉连接可作为选配项提供)。可通过背面的适配器安装到DIN导轨上,可进行等电位连接。
标准供货范围:DIN导轨空外壳(2件式),前板带有端口标记和集成的分线梳(已安装),前板配备金属材质的6x ST/SC双工连接器(混合型)。
FOC-PP-SB-ST:6
-
分线盒
1411903
產品細節
操作注意事项 | 还必须安装尾线和分线支架,不包含电缆接头 |
操作注意事项 | 还必须安装尾线和分线支架,不包含电缆接头 |
产品类型 | 网络分线盒 |
外壳类型 | 面板安装底座 |
类型 | 导轨安装式模块 |
传感器类型 | Ethernet |
连接图表 | ST / BFOC (ST®) 连接器 |
出线口编号 | 2 |
模块插槽数目 | 12 |
插槽数目 | 12 |
保护盖 | 是 |
电缆出口 | 上下各 |
衰减 | >= 0.3 dB |
连接技术 | |
连接方式 | ST |
尺寸图 |
|
宽度 | 52 mm |
高度 | 150 mm |
深度 | 110 mm |
壳体 | |
外壳厚度 | 52 mm |
机械特性 | |
冷压头直径 | 2.50 mm |
颜色 | 浅灰色 RAL 7035 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
外壳材料 | 钢板 |
外壳表面材料 | 粉末镀层,灰色 |
光缆类型 | 玻璃光纤 |
光缆类型 | 适用于所有常规电缆类型 |
无卤素 | 是 |
阻燃 | 是 |
光纤 | |
光纤数 | 12 |
光纤 | GOF |
光纤类型 | GOF |
传输介质 | FO |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 500 |
衰减 | >= 0.3 dB |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
IP20 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (IEC 61300-2-22) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 55 °C |
阻燃 | 是 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
訂購號 | 1411903 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABNGAB |
GTIN | 4046356945172 |
每件的重量(含包裝) | 972.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 838.4 g |
關稅稅率代號 | 85367000 |
產地 | DE |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
FOC-ST:A-LC:A-GZ02/... - FO尾缆 1405707
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - 光纤附件 1407029
-
FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... - FO尾缆 1405712
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 - 光纤附件 1407002
-
EMLP (EX15)R - 标识 0802686
-
EML (15X9)R - 标识 0815677
-
EML (15X9)R YE - 标识 0816045
-
US-EMLP (15X5) - 塑料标签 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0828873
-
UC-EMLP (15X5) - 塑料标签 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - 塑料标签 0822615
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053