MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD
-
电磁驱动器
2905669
Ex i电磁驱动器,用于控制危险区域内的Ex i电磁阀,逻辑输入,开路电压21.1 V,电流限制25.1 mA,线路故障透明度,错误信息输出,至SIL 3(根据IEC 61508);螺钉连接。
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 产品系列 | MACX Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 电气隔离 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 输出/输入,错误信息输出 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输出/输入,错误信息输出 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输出/电源,T型连接器 IEC/EN 60079-11 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60079-11 |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输出/电源,T型连接器 IEC/EN 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 61010-1 |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 电气隔离 输入/错误信息输出/电源 | |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 功耗 | < 0.8 W |
| 信号: 逻辑 | |
| 输入数目 | 1 |
| 切换电平"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC (或打开) |
| 切换电平"1"信号 | 15 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流 | < 12 mA |
| 输入阻抗 | 3 MΩ (输出端出现线路故障时的高电阻) |
| 不受测试脉冲影响 | 是 |
| 信号: 错误信息输出 | |
| 触点类型 | N/O触点 |
| 输出信号类型 | 晶体管输出,无源 |
| 最大切换电压 | 30 V DC |
| 最大切换电流 | 50 mA |
| 防短路保护 | 是 |
| 信号: 电压 | |
| 输出说明 | 本安 |
| 输出数目 | 1 |
| 输出电压 | ≥ 4.64 V DC (25.1 mA) |
| 电流限值 | > 25.1 mA (带线路故障检测) |
| 响应时间 | < 30 ms |
| 无负载电压 | > 21.1 V DC |
| 防短路保护 | 是 |
| 线路故障检测 | > 10 kΩ (换行符) |
| < 50 Ω (短路) | |
| 通过DIP开关激活/禁用 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 测试插座 | |
| 最大直径 | 2.3 mm |
| 防爆安装 (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| 本安电路 (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| 安全数据 | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 11 nF |
| 最大输出电压Uo | 23.98 V |
| 最大输出电流Io | 37.4 mA |
| 最大输出功率Po | 224 mW |
| 最大内部电阻Ri | 641 Ω |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 203.4 mH / 3.33 µF |
| IIB/IIIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 101.7 mH / 0.91 µF |
| IIC (简单回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 25.4 mH / 0.114 µF |
| IIA (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 50 mH / 0.67 µF, 20 mH / 0.76 µF, 0.5 mH / 0.83 µF, 0.2 mH / 0.89 µF |
| IIB/IIIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 5 mH / 289 nF, 1 mH / 489 nF |
| IIC (混合回路): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 5 mH / 59 nF, 0.5 mH / 89 nF |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 黄色 LED(开关状态) | |
| 红色 LED(线路故障) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.5 mm |
| 深度 | 113.7 mm |
| 深度 NS 35/7,5 | 114.5 mm (卡接到符合EN 60715标准的DIN导轨NS 35/7,5上) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C (任何安装位置) |
| -20 °C ... 70 °C (衰减) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 海拔高度范围 (≤ 2000 m) | |
| 海拔 | ≤ 2000 m (技术数据适用于平均海拔≤2000 m的情况。对于平均海拔>2000 m的情况,请见数据表。) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 最大安全电压Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 额定绝缘电压 | 375 VPP |
| 300 V AC/DC | |
| 海拔高度范围 (≤ 3000 m) | |
| 高度范围 | > 2000 m ... 3000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 63 °C |
| 最大安全电压Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| 额定绝缘电压 | 190 V |
| 海拔高度范围 (≤ 4000 m) | |
| 高度范围 | > 3000 m ... 4000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 56 °C |
| 最大安全电压Um | 60 V AC/DC |
| 额定绝缘电压 | 60 V AC/DC |
| 海拔高度范围 (≤ 5000 m) | |
| 高度范围 | > 4000 m ... 5000 m |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 49 °C |
| 最大安全电压Um | 60 V AC/DC |
| 额定绝缘电压 | 60 V AC/DC |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 注意 | 和EN 61326 |
| ATEX | |
| 标识 | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
| 证书 | IBExU 13 ATEX1045X |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | IECEx IBE 13.0014X |
| CCC / China-Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIB |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia IIB Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | 2022122316115979 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 61010 Listed |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 3 |
| INMETRO | |
| 标识 | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| 证书 | DNV 18.0145 X |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| 标准/规程 | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 訂購號 | 2905669 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DK1214 |
| GTIN | 4046356985079 |
| 每件的重量(含包裝) | 172.7 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 172.7 g |
| 關稅稅率代號 | 85437090 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS編號: 79-94-7) | |
| SCIP | a948a40d-efe3-4a03-8371-77b0b5cc6942 |
相容的產品
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN导轨连接器 2695439
-
MCR-DP - 隔板 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - 模块安装支架 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - 附件 1831016
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
MACX MCR-PTB - 供电和故障信息模块 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 供电和故障信息模块 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀 1205053
您的優勢
输入:逻辑
输出:本质安全 [Ex ia];空载电压 > 21.1 V DC;电流限制 > 25.1 mA
线路故障检测功能(可启用/禁用),通过信号回路或通过独立的错误信息输出
用于测试脉冲的TRANSPARENT
通过IEC/EN 61508 SIL 3认证
输出、输入、电源和错误信息输出的安全电气隔离
通过DIN导轨连接器供电和故障指示
插拔式接线端子 ,螺钉连接技术
允许在2区内安装
外壳宽度: 12.5 mm
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg