Visu+的运行时许可证,包括联网和故障报警通知功能以及1个WebClient,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
視覺化軟體
無論是中央控制室、生產區中或是直接在機器上,高效自動化的前提是良好的視覺化及其基礎:視覺化軟體。帶 SCADA 功能的視覺化軟體 Visu+,功能多樣。此軟體適用於從緊湊型觸控面板到工業電腦的各種應用。
VISU+ 2 RT-D 4096 NET WEB1 AD
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D 4096 NET WEB1 AD
- 可视化软件
1218525
VISU+ 2 RT-D 4096 NETWORK AD
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D 4096 NETWORK AD
- 可视化软件
1215612
Visu+的运行时许可证,包括联网和故障报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
VISU+ 2 RT 4096 NETWORK AD
- 可视化软件
VISU+ 2 RT 4096 NETWORK AD
- 可视化软件
1008386
Visu+的运行版授权,带联网和报警通知功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。
VISU+ 2 RT-D UNLTD ANR WEB4
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D UNLTD ANR WEB4
- 可视化软件
1160206
Visu+的运行版许可证,包括4个WebClient客户端和报警统计、联网和冗余功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可连接2个直接驱动程序。
VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD AS MD16 WEB3
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD AS MD16 WEB3
- 可视化软件
1354734
Visu+的运行时许可证,包含3个web客户端和故障报警统计及故障报警发送功能,脚本中的I/O数据和变量不受限制。此外,还可连接16个直接驱动程序。
VISU+ 2 RT-D 2048 WEB1 AD
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D 2048 WEB1 AD
- 可视化软件
1012602
Visu+的运行版许可证,包括报警发送功能和一个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在2048字节。此外,还可提供两个直接驱动连接。
VISU+ 2 RT-D 1024 WEB4
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D 1024 WEB4
- 可视化软件
1081761
Visu+的运行版授权,带4个web客户端,脚本中的I/O数据和变量被限制在1024字节。此外,还可连接两个直接驱动程序。
VISU+ 2 RT-D 8192 OPC
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D 8192 OPC
- 可视化软件
1109302
Visu+的运行版许可证,带OPC服务器功能(DA和UA),脚本中的I/O数据和变量被限制在8192个字节。此外,还可提供2个直接驱动程序连接。
VISU+ 2 RT-D 512 AD AS NET
- 可视化软件
VISU+ 2 RT-D 512 AD AS NET
- 可视化软件
1358778
Visu+的运行时许可证,包含故障报警统计、故障报警发送以及联网功能,脚本中的I/O数据和变量被限制在512字节。此外,还可连接2个直接驱动程序。
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- 可视化软件
WEBVISIT 6 BASIC UPD
- 可视化软件
2700951
用于将WebVisit 5基础版升级到WebVisit 6专业版的升级许可