VC-K-T1-Z
-
插头外壳
1852930
插头外壳, 产品范围: VARIOCON, 类型: VC1, 颜色: 灰色, 使用光纤时,须注意电缆生产商对弯曲半径的规定。
產品細節
概述 | 使用光纤时,须注意电缆生产商对弯曲半径的规定。 |
安全注意事项 | |
安全注意事项 | 警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。 |
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 | |
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 | |
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 | |
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。 | |
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 | |
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。 | |
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。 | |
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地 | |
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。 | |
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况 | |
• 遵守相应的技术数据。您可以从以下来源获得相关信息: o 产品上 o 包装标签上 o 随附提供的文档中 o 网页phoenixcontact.com/products中的产品下 |
|
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具 | |
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。 | |
• 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页phoenixcontact.com/products下的产品附件部分中找到合适的附件 | |
• 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 | |
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 | |
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 | |
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。 |
产品类型 | 插头外壳 |
产品系列 | VARIOCON |
类型 | VC1 |
出线口编号 | 1 |
螺钉连接类型 | Pg16 |
固定螺钉 | M4 |
屏蔽 | 无 |
电缆出口 | 斜角 |
紧固扭矩 | 1.2 ... 1.8 Nm |
尺寸图 |
|
宽度 | 33 mm |
高度 | 71 mm |
长度 | 66 mm |
密封侧螺纹类型 | Pg16 |
颜色 | 灰色 |
外壳颜色 | 灰色 |
标识材料 外壳 | 尼龙 (插头壳体) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | EPDM |
NBR | |
O型圈材料 | NBR |
固定螺钉材料 | 不锈钢 |
机械参数 | |
螺钉连接类型 | Pg16 |
锁紧类型 | 螺钉 |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 (DIN IEC 60529) |
IP67 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C |
固定螺钉 | M4 |
訂購號 | 1852930 |
件數/包裝 | 5 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | ABLAAA |
GTIN | 4017918133917 |
每件的重量(含包裝) | 47.08 g |
每件的重量(不含包裝) | 41.5 g |
關稅稅率代號 | 85389099 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
VC-K-KV-PG16( 4- 6,5) - 电缆密封 1854459
-
VC-K-KV-PG16( 5- 8) - 电缆密封 1853735
-
VC-K-KV-PG16( 6,5- 9,5) - 电缆密封 1853748
-
VC-K-KV-PG16( 7-10,5) - 电缆密封 1853751
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - 电缆密封 1853764
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - 电缆密封 1854844
-
VC-K-KV-PG16 7/14 - 电缆密封 1607664
-
VC-K-KV-PG16 1X3/1X8 - 电缆密封 1885376
-
VC-K-KV-PG16 1X3/1X9 - 电缆密封 1885389
-
VC-K-KV-PG16 1X6/1X8 - 电缆密封 1885392
-
VC-K-KV-PG16 1X5/1X9 - 电缆密封 1885402
-
VC-K-KV-PG16 1X3/2X8 - 电缆密封 1885415
-
VC-K-KV-PG16 1X5/2X6 - 电缆密封 1885428
-
VC-K-KV-PG16 2X6/1X7 - 电缆密封 1885431
-
VC-SCHR.ZYL-B-M4X38X15-Z2L-V4A - 针式连接器元件 1628354
-
VC-SCHR.ZYL-B-M4X68X15-Z2L-V4A - 针式连接器元件 1628355
-
VC-O-RING 3X1,5 NBR-NT70:100 - 针式连接器元件 1628356
-
VC-K-KV-PG16 3X7 - 电缆密封 1885444
-
VC-SD1 - 保护盖 1853670
-
VC-SD-T1 - 保护盖 1886728
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg