REL-OR2/L- 24AC/2X21
-
单个继电器
2903690
带功率型触点的可插拔八进制继电器,2PDT,测试按钮,机械开关位置显示,线圈电压24V AC
產品細節
| 产品类型 | 单个继电器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 2x 107次 |
| 绝缘特性 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 05.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.59 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 测试电压 (触点/触点) | 2 kVrms (50 Hz,1分钟,触点/触点) |
| 测试电压 (转换触点/转换触点) | 2 kVrms (50 Hz,1分钟,转换触点/转换触点) |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V AC |
| 输入电压范围 | 20.4 V AC ... 26.4 V AC (20 °C) |
| 干线频率 | 50/60 Hz |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| UN下的典型输入电流 | 108 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms ... 15 ms (取决于相位) |
| 典型释放时间范围 | 5 ms ... 20 ms (取决于相位) |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 切换 | |
| 触点类型 | 2个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 10 V (当24 mA时) |
| 极限持续电流 | 10 A |
| 最大冲击电流 | 30 A (20 ms,常开触点) |
| 最小切换电流 | 10 mA (24 V) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 240 W (24 V DC) |
| 124 W (可用于48 V DC) | |
| 108 W (可用于60 V DC) | |
| 52 W (可用于110 V DC) | |
| 48 W (可用于220 V DC) | |
| 2500 VA (可用于250 V AC) | |
| 最低通断容量 | 0.24 W |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.22 A (120 V、DC13时) | |
| 0.11 A (250 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
| 1.5 A (240 V、AC15时) | |
| 符合UL 508的电机负载 | 1/2 HP,240 V AC (常开触点) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 35 mm |
| 深度 | 54.4 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | RT I |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| 安装位置 | 任意 |
| 訂購號 | 2903690 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 10 件數 |
| 產品密鑰 | DK6193 |
| GTIN | 4046356759038 |
| 每件的重量(含包裝) | 86.22 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 86.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85364190 |
| 產地 | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |