REL-OR-BL-230AC/3X21
-
单个继电器
1032537
插拔式八进制继电器,基本型设计,带电源触点,3个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,输入电压:230 V AC
產品細節
操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
操作注意事项 | 输出不适合切换不同的外部导体。 |
操作注意事项 | 由于无法保证安全隔离,请勿用于从其他电路中分离出SELV / PELV电路。 |
产品类型 | 单个继电器 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 01.10.2025 |
使用寿命,电气方面 | 参见曲线图 |
额定条件下的最大功耗 | 2.32 VA (50 Hz) |
测试电压 (线圈/触点) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
测试电压 (转换触点/转换触点) | 2.5 kVrms (50 Hz,1分钟,转换触点/转换触点) |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压 | 2.5 kV |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 230 V AC |
输入电压范围 | 207 V AC ... 299 V AC |
以UN为参考的输入电压范围 | 参见曲线图 |
干线频率 | 50/60 Hz |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 无极性 |
UN下的典型输入电流 | 10 mA (50Hz) |
典型响应时间 | 5 ms ... 15 ms |
典型释放时间范围 | 5 ms ... 20 ms |
线圈电压 | 230 V AC |
切换 | |
触点类型 | 3个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 12 V (10 mA) |
极限持续电流 | 10 A |
最大冲击电流 | 20 A (20 ms,常开触点) |
最小切换电流 | 10 mA (12 V) |
最大额定功率值(电阻负载) | 240 W (24 V DC) |
96 W (48 V DC) | |
72 W (60 V DC) | |
50 W (110 V DC) | |
55 W (220 V DC) | |
2500 VA (250 V AC) | |
最低通断容量 | 120 mW |
连接方式 | 直插式连接 |
环境条件 | |
保护等级 | RT I |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 60 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | EN 61810-1 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 任意 |
訂購號 | 1032537 |
件數/包裝 | 10 件數 |
最低訂購量 | 10 件數 |
產品密鑰 | DKF953 |
GTIN | 4055626537252 |
每件的重量(含包裝) | 86.66 g |
每件的重量(不含包裝) | 86.66 g |
關稅稅率代號 | 85364900 |
產地 | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |