MINI MCR-SL-U-U-SP - 隔离放大器
2864697

MCR 3路隔离放大器,用于模拟信号的电隔离,采用回拉式弹簧连接,输入信号:0 V ... 10 V/±10 V,输出信号:10 V/±10 V。备用部件:2902043 MINI MCR-2-U-U-PT。

產品細節







相容的產品



您的優勢

底部桥接供电(TBUS)
低能耗
可组态隔离放大器输入层
高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离,转换,放大,滤波和复制
3端隔离
固定的信号组合