SAC-8P-P12MR/ 3,0-PUR SH
-
传感器/执行器电缆
1649285
传感器/执行器电缆,8-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12 推挽式,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 3 m
產品細節
相容的產品
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽