SAC-5P-M8MSB/0,5-115/M8SIFSB
-
传感器/执行器电缆
1030294
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M8,编码: B,与 孔式 直头 M8 Snap-in,编码: B,电缆长度: 0.5 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | B |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V |
额定电流IN | 3 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M8 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | B |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M8 Snap-in |
位数 | 5 |
锁定类型 | Snap-in |
防插错编码类型 | B |
电缆长度 | 0.5 m |
PUR,黑色,第5芯为灰色 [115] | |
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 5 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR,黑色,第5芯为灰色 [115] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 0.25 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 4.70 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | PP |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色 |
厚度,绝缘 | 大约 0.21 mm (线芯绝缘) |
大约 0.70 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 5芯,绞合 |
绞线长度,总绞线 | 75 mm |
最大导线电阻 | ≤ 75 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V (AC) |
测试电压 | ≥ 3000 V (AC) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 23.5 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 47 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 47 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合 UL 758/1581(水平)标准 |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,100°C时为168小时 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
耐盐水 | |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M8针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
訂購號 | 1030294 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 100 件數 |
產品密鑰 | AF1CDA |
GTIN | 4055626533704 |
每件的重量(含包裝) | 26.4 g |
每件的重量(不含包裝) | 26.4 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |