SAC-5P-M12MS/ 1,0-170/M12FS SH
-
传感器/执行器电缆
1545289
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 1 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 60 V |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 1 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 48 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 5 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 5x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm (信号线路) |
电缆外径 | 5.90 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
总绞线 | 5根线芯绞合在填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | 70 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 300 V (20 °C时) |
线芯测试电压/线芯 | 3000 V (20 °C时) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 29.5 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm (最大+60 °C ) |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 59 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合UL FT-2标准 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1545289 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1CKA |
GTIN | 4046356122351 |
每件的重量(含包裝) | 79.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 79.7 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |