SAC-5P-M12MS/ 0,13-186/M12FS
-
传感器/执行器电缆
1437229
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.13 m
传感器/执行器电缆,5-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.13 m
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 5 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 5 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 0.13 m |
| PUR,电源,0.75 mm²,黑色 [186] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 67 kg/km |
| 位数 | 5 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR,电源,0.75 mm²,黑色 [186] |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 18 |
| 导线横截面 | 5x 0.75 mm² (电源线) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.30 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、灰色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| ≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 5根线芯绞合在填充线芯上 |
| 最大导线电阻 | 最大 26 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 63 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 63 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
| 阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 訂購號 | 1437229 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 50 件數 |
| 產品密鑰 | AF1CDA |
| GTIN | 4046356458825 |
| 每件的重量(含包裝) | 32.2 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 32.2 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |