SAC-5P-M12MR/10,0-PVC B-L
-
传感器/执行器电缆
1431636
传感器/执行器电缆,5-位置,PVC,黑色 RAL 9005,插头 弯头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 10 m
產品細節
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 60 V |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 弯头 M12 |
| 位数 | 5 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 10 m |
| PVC黑色 [PVC] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 51 kg/km |
| UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| 位数 | 5 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 5x 0.34 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.45 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 5.90 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、 蓝色、黑色、 黄绿相间 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
| 总绞线 | 5根线芯绞合在填充线芯上 |
| 最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 200 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 30 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 59 mm |
| 阻燃 | 符合UL 2464标准 |
| 符合 UL 758/1581 FT1 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,90 °C 时为168 小时 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 訂購號 | 1431636 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AF1CDA |
| GTIN | 4046356506328 |
| 每件的重量(含包裝) | 516.5 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 503.5 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件