SAC-5P- 2,0-420/MINFS
-
传感器/执行器电缆
1533026
传感器/执行器电缆,5-位置,PVC,黄色,自由出线,与 孔式 直头 7/8"-16UNF,编码: A,电缆长度: 2 m
產品細節
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 5 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 夹具本体材料 | PUR |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PUR |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 600 V |
| 额定电流IN | 8 A |
| 测试电压 | 4000 V |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 500 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 7/8"-16UNF |
| 位数 | 5 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 2 m |
| 黄色PVC Auto颜色编码 [420] | |
| 位数 | 5 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 黄色PVC Auto颜色编码 [420] |
| AWG,信号线 | 16 |
| 导线结构,电压电源 | 65x 0.16 mm |
| 导线横截面 | 1.5 mm² |
| 电缆外径 | 12.58 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 红色-白色,红色,绿色,红色-黄色,红色-黑色 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(运行) (固定式安装) | -20 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(运行) (活动式安装) | -20 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
| 訂購號 | 1533026 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AF1FDA |
| GTIN | 4046356025843 |
| 每件的重量(含包裝) | 459 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 450 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430925
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
TSD 08 SAC - 扭矩螺丝刀 1212597
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - 工具 1212512
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆