UL认证
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
cUL Listed
核准 ID: FILE E 221474額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
传感器/执行器电缆,5-位置,PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | 4 A |