SAC-4P-M12MS/ 1,5-150/M12FR-3L
-
传感器/执行器电缆
1533602
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,辐射交联,防飞溅,橙色 RAL 2003,插头 直头 M12,编码: A,与 3只LED灯,与 孔式 弯头 M12,编码: A,与 3只LED灯,电缆长度: 1.5 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 3只LED灯 |
状态显示 | 有 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 1.5 m |
辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] | |
尺寸圖 |
|
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] |
导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.05 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PE |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 4线,绞合 |
绞线长度,总绞线 | 27 mm |
最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km |
额定电压,电缆 | 320 V (AC) |
测试电压 | 2500 V (50 Hz,5 分钟) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 最小 15 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 最小 30 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m |
无卤素 | 电缆无卤素 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
防飞溅 | |
特殊性质 | 不含硅酮 |
辐射交联 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-50 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) | |
-40 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1533602 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1CCA |
GTIN | 4017918992149 |
每件的重量(含包裝) | 73.82 g |
每件的重量(不含包裝) | 73.82 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg