SAC-4P-50,0-PUR/M12FR
-
传感器/执行器电缆
1061688
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 50 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 4 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
额定电压 UN | 250 V AC |
250 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 50 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 4.20 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 58 Ω/km |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 21 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 42 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 42 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
柔性 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 |
訂購號 | 1061688 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 25 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CCA |
GTIN | 4055626716909 |
每件的重量(含包裝) | 1,271.6 g |
每件的重量(不含包裝) | 1,271.6 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg