SAC-4P- 3,9-29R/FS SCO RAIL
   - 
  传感器/执行器电缆
    
      1237333
      
      
    
  
      传感器/执行器电缆,4-位置,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 3.9 m,用于铁路应用
產品細節
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 | 
| 位数 | 4 | 
| 额定电压 UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | 
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 | 
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 SPEEDCON | 
| 位数 | 4 | 
| 锁定类型 | SPEEDCON | 
| 防插错编码类型 | A | 
| 电缆长度 | 3.9 m | 
| RADOX®黑色屏蔽0.75 mm² [29R] | |
| 尺寸圖 | 
                 | 
            
| 电缆重量 | 72 kg/km | 
| 位数 | 4 | 
| 屏蔽 | 有 | 
| 光缆类型 | RADOX®黑色屏蔽0.75 mm² [29R] | 
| 导线结构 信号线 | 19x 0.22 mm | 
| AWG,信号线 | 18 | 
| 导线横截面 | 4x 0.75 mm² | 
| 线径,包括绝缘层 | 1.63 mm | 
| 电缆外径 | 6.00 mm ±0.3 mm | 
| 外护套,材料 | PE-X | 
| 外护套,颜色 | 黑色 | 
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 | 
| 导线绝缘材料 | PE-X | 
| 单线,颜色 | 白色1,白色2,白色3,白色4 | 
| 总绞线 | 4线,绞合 | 
| 最大导线电阻 | ≤ 26.7 Ω/km | 
| 额定电压,电缆 | 600 V AC (线芯-接地, U0) | 
| 1000 V AC (线芯-接地, U) | |
| ≤ 720 V AC (线芯-接地) | |
| ≤ 1200 V AC (线芯-接地, Um) | |
| ≤ 900 V DC (线芯-接地, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (线芯-线芯) | |
| 测试电压 | 3500 V AC (50 Hz,5 min) | 
| 8400 V DC (50 Hz,5 min) | |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D | 
| 最小弯曲半径,活动安装 | 4 x D | 
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 18 mm | 
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 24 mm | 
| 无卤素 | 符合EN 50267-2-1 | 
| 阻燃 | IEC 60332-1-2 | 
| EN 50266 | |
| EN 50305,9.1.2 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| 烟气腐蚀性 | EN 50267-2-2 | 
| 烟气毒性 | BS 6853 B.1 | 
| EN 50305, 9.2 | |
| 烟雾浓度 | BS 6853 D.8.7 | 
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| 阻油性 | 100 °C时72小时,IRM 902 | 
| 用于轨道车辆的防火保护 | BS 6853 (目录 Ia , Ib , II) | 
| GM/RT 2130 (目录 Ia , Ib , II) | |
| EN 45545 (风险层 HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (防火等级1、2、3、4) | |
| NF F16-101 (类别A1,A2,B) | |
| NF F16-101 (C/F0级) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (风险层 LR1 - LR4) | |
| 其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (70 °C时168小时,IRM 903) | 
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 120 °C (电缆,固定式安装) | 
| -25 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) | |
| 訂購號 | 1237333 | 
| 件數/包裝 | 1 件數 | 
| 最低訂購量 | 1 件數 | 
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) | 
| 產品密鑰 | AF1CCA | 
| GTIN | 4063151342494 | 
| 每件的重量(含包裝) | 293.31 g | 
| 每件的重量(不含包裝) | 196.21 g | 
| 關稅稅率代號 | 85444290 | 
| 產地 | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               無超過限值的有害物質 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS編號: 不適用) | 
| SCIP | 994fb7a9-08cc-4c6a-a393-7e7b4e3236f9 |