SAC-4P-20,0-600/M12FR-3L HD
-
传感器/执行器电缆
1413142
传感器/执行器电缆,4-位置,PP-EPDM,灰色 RAL 7035,自由出线,与 孔式 弯头 M12,编码: A,与 3只LED灯,电缆长度: 20 m,符合卫生的设计,带高级钢螺圈
產品細節
相容的產品
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
所有外露金属部件均采用1.4404型不锈钢,抗腐蚀性强
浅色设计,可快速识别污染
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性