SAC-3P-MINMS/ 4,0-410
-
传感器/执行器电缆
1532234
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黄色,插头 直头 7/8"-16UNF,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 4 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | PUR |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PUR |
螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ |
额定电压 UN | 600 V |
额定电流IN | 13 A |
测试电压 | 4000 V |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 500 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 7/8"-16UNF |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 4 m |
黄色PVC 美国颜色编码 [410] | |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 黄色PVC 美国颜色编码 [410] |
AWG,信号线 | 16 |
导线结构,电压电源 | 65x 0.16 mm |
导线横截面 | 1.5 mm² |
电缆外径 | 10.24 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黄色 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 绿色,黑色,白色 |
环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -20 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -20 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1532234 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1FBA |
GTIN | 4046356025263 |
每件的重量(含包裝) | 603.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 222.22 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
TSD 08 SAC - 扭矩螺丝刀 1212597
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - 工具 1212512
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆