SAC-3P-M12MS/ 5,0-PVC/M12FR-2L
-
传感器/执行器电缆
1554490
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 弯头 M12,编码: A,电缆长度: 5 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 5 m |
PVC黑色 [PVC] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 40 kg/km |
UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.45 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 2500 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
阻燃 | 符合UL 2464标准 |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,90 °C 时为168 小时 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1554490 |
件數/包裝 | 5 件數 |
最低訂購量 | 25 件數 |
產品密鑰 | AF1CBA |
GTIN | 4046356165938 |
每件的重量(含包裝) | 217.52 g |
每件的重量(不含包裝) | 217.52 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg