SAC-3P-M12MS/ 5,0-PUR/M12FR2LB
-
传感器/执行器电缆
1681062
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 弯头 M12,编码: A,与 2只LED,引脚 2+4 桥接,电缆长度: 5 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 铜质绞合线 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 24 V |
额定电流IN | 4 A |
最大导线电阻 | 58 Ω/m |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
最大折弯次数 | 4000000 |
状态显示 | 2只LED |
状态显示 | 有 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 5 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 23 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm (信号线路) |
电缆外径 | 3.85 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
大约 0.50 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 19 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 38 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 38 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1681062 |
件數/包裝 | 5 件數 |
最低訂購量 | 25 件數 |
銷售關鍵字 | 02 |
產品密鑰 | AF1CBA |
GTIN | 4017918154875 |
每件的重量(含包裝) | 160.1 g |
每件的重量(不含包裝) | 160.1 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 锁扣 1558991
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg