SAC-3P-M12MS/3,0-PUR 345
-
传感器/执行器电缆
1481678
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 3 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 3 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 30 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
AWG,信号线 | 20 |
导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
其它防护功能 | 主要抗油性 |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1481678 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 100 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CBA |
GTIN | 4063151901332 |
每件的重量(含包裝) | 101.9 g |
每件的重量(不含包裝) | 101.9 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg