SAC-3P-M 8MS-FR-2L SCO/.../... - 传感器/执行器电缆
1541937

传感器/执行器电缆,3-位置,插头 直头 M8,编码: A,与 2只LED,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 2只LED,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)

產品細節







相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性