SAC-17P-MS/20,0-PVC SCO
-
传感器/执行器电缆
1216817
传感器/执行器电缆,17-位置,PVC,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 20 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准 |
位数 | 17 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 1.5 A |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 17 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 20 m |
PVC黑色 [PVC] | |
尺寸圖 |
|
位数 | 17 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
导线结构 信号线 | 18x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 17x 0.14 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 6.80 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色,棕色,绿色,黄色,灰色,粉色,蓝色,红色,黑色,紫色,灰色-粉色,红色-蓝色,白色-绿色,棕色-绿色,白色-黄色,黄色-棕色,白色-灰色 |
总绞线 | 多层17股绞线 |
最大导线电阻 | ≤ 142 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | > 10 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 250 V |
线芯测试电压/线芯 | 1500 V AC |
最小弯曲半径,固定式安装 | 34 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 102 mm |
阻燃 | DIN EN 50265-2-1 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (浪涌保护器-插拔件) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1216817 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CGA |
GTIN | 4063151298845 |
每件的重量(含包裝) | 1,251 g |
每件的重量(不含包裝) | 1,251 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥线工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
节省空间 - 采用高位插拔式连接器
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg