SAC-12P-MS/ 0,5-35T/FS SH SCO
-
传感器/执行器电缆
1404942
传感器/执行器电缆,12位,PUR/PVC,RAL 9005(黑色),屏蔽,M12 SPEEDCON直头插头(A编码)转M12 SPEEDCON直头插座(A编码),电缆长度:0.5 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 12 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
外护套,材料 | PUR |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 1.5 A |
最大导线电阻 | 142 Ω/km |
机械参数 | |
最大折弯次数 | 2000000 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 12 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 12 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 0.5 m |
光缆类型 | 黑色PUR/PVC双绞线 |
电缆外径 | 8.50 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm |
单线,颜色 | 白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色 |
电缆截面积 | 0.14 mm² |
材料,内护套 | PVC |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线结构 信号线 | 18x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线绝缘材料 | PVC |
总绞线 | 6对线芯缠绕在填充线芯上 |
屏蔽 | 屏蔽网采用镀锡铜线 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
电缆电阻 | 142 Ω/km |
弯折次数 | 2000000 |
弯曲半径 | 85 mm |
横向轨迹 | 10 m |
横向速度 | 3 m/s |
加速度 | 10 m/s² |
阻油性 | DIN VDE 0472第803部分,B类测试 |
阻燃 | DIN VDE 0472第804部分,B类测试 |
其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
阻油性 | DIN VDE 0472第803部分,B类测试 |
阻燃 | DIN VDE 0472第804部分,B类测试 |
阻油性 | DIN VDE 0472第803部分,B类测试 |
其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1404942 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
產品密鑰 | AF1CNA |
GTIN | 4046356728775 |
每件的重量(含包裝) | 87.6 g |
每件的重量(不含包裝) | 87.6 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |