SAC-12P-MS/0,45-35T/MS SH SCO
-
传感器/执行器电缆
1139813
传感器/执行器电缆,12-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 0.45 m
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 12 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V |
额定电流IN | 1.5 A |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 12 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 12 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 0.45 m |
黑色PUR/PVC双绞线 [35T] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 87 kg/km |
UL AWM | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
位数 | 12 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 黑色PUR/PVC双绞线 [35T] |
导线结构 信号线 | 18x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 12x 0.14 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 8.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 6对线芯缠绕在填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | ≤ 142 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 42 V AC |
测试电压 | 1500 V AC |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 43 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 85 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 85 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
阻燃 | 符合DIN EN 60332-1-2 |
符合 VW-1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 (符合EN 50396) |
特殊性质 | 可用于拖链 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
訂購號 | 1139813 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 50 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CNA |
GTIN | 4063151088088 |
每件的重量(含包裝) | 75.8 g |
每件的重量(不含包裝) | 75.8 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg