SACC-CI-M12FSY-8P SMD SH-SP
-
样品套件
1418638
样品套件,通用,8-位置,孔式, 直头, M12,Y-编码,SMD回流焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
產品細節
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 应用 | 混合式 |
| 传感器类型 | 通用 |
| 位数 | 8 |
| 大功率触点数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | Y |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 额定过电压 | 0.8 kV |
| 接触电阻 | ≤ 3 mΩ |
| 绝缘电阻 | > 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V (功率和数据) |
| 额定电流IN | 0.5 A (数据) |
| 6 A (电源) | |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 连接方式 | SMD回流焊 |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 标识材料 | 压铸锌,镀镍 (屏蔽交叉线) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | Y |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 100 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 (正确插入并锁紧) |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 105 °C |
| -55 °C ... 105 °C (无机械驱动) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 訂購號 | 1418638 |
| 件數/包裝 | 5 件數 |
| 最低訂購量 | 5 件數 |
| 產品密鑰 | ABQXAA |
| GTIN | 4055626162928 |
| 每件的重量(含包裝) | 10.2 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 3.988 g |
| 關稅稅率代號 | 85366990 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| SCIP | 32d29f33-81fc-4c7a-bbd1-1876d4e0bf88 |
相容的產品
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - 外壳螺钉连接 1414023
-
SACC-FP-F-M12/M14 SMD - 外壳螺钉连接 1412079
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMD - 外壳螺钉连接 1412081
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIP - 外壳螺钉连接 1419569
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIP - 外壳螺钉连接 1419570
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - 外壳螺钉连接 1419571
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - 固定套管 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - 固定套管 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - 固定套管 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - 固定套管 1419567