PSR-SCP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B
-
安全继电器
2903257
產品細節
产品类型 | 安全继电器 |
应用 | 急停按钮 |
安全门 | |
光栅 | |
控制 | 单通道和双通道 |
机械寿命 | 10x 106开关次数 |
继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
额定条件下的最大功耗 | 3 W |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压/绝缘 | 4 kV / 基本隔离(安全隔离,强化绝缘,且输入回路、启动电流通路和安全回路1(13/14、23/24)和安全回路2(43/44、53/54)之间为6 kV。) |
概述 | |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
UN下的典型输入电流 | 125 mA (带已激活的继电器) |
55 mA (双通道24 V/0 V + 最大200 mA控制(信息输出32/62),带未激活的继电器) | |
电耗量 | 典型值 5 mA (Imax/Ix输入) |
20 mA (电气扭矩) | |
输入/启动和回馈电路的电压 | 24 V -15 % / +10 % (通道1:24 V;通道2:0 V) |
滤波时间 | 最大 1.5 ms (测试脉冲持续时间;适用于所有等效输入) |
最小 7.5 ms (测试脉冲速率;适用于所有等效输入) | |
典型响应时间 | 175 ms (受控/手动启动) |
250 ms (自动启动) | |
典型启动时间(Us时) | 250 ms (通过A1控制时) |
典型释放时间 | 25 ms (通过 s11/S12 和 S21/S22 控制时) |
20 ms (通过A1控制时) | |
并行 | ∞ |
恢复时间 | 1 s (激活传感器电路后的可用时间:100 ms) |
最大切换频率 | 0.5 Hz |
保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
允许的导线最大总电阻 | 100 Ω |
工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
状态显示 | 5 x LED (绿色) |
触点类型 | 4路常开安全触点输出 |
2个半导体报警输出 | |
触点材料 | AgCuNi, +0.2 ... 0.4 µm Au |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 10 V AC/DC |
极限持续电流 | 6 A (N/O触点) |
最大 100 mA (报警输出(24 V DC)) | |
最大冲击电流 | 6 A |
最小冲击电流 | 10 mA |
总电流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
最大额定功率值(电阻负载) | 1500 VA (250 V AC,τ = 0 ms) |
66 VA (220VDC,t=0ms) | |
66 VA (110VDC,t=0ms) | |
100 W (48VDC,t=0ms) | |
144 VA (24VDC,t=0ms) | |
最大额定功率值(电感负载) | 48 VA (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC,τ = 40 ms) | |
最低通断容量 | 0.1 W |
通断容量(360/h周期) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
通断容量(3600/h周期) | 3 A (AC15;230 V) |
输出熔断器 | 6 A gL/gG NEOZED (N/O触点) |
4 A gL/gG NEOZED (适用于低需求应用场合) |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面AWG | 24 ... 12 |
剥线长度 | 7 mm |
螺纹 | M3 |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 112.2 mm |
深度 | 114.5 mm |
颜色 | 黄色 |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 4 |
性能等级(PL) | e (5 A DC13;3 A AC15;8760次循环/年) |
安全数据: EN 50156 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 45 °C (参见温度负荷曲线) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 参见衰减曲线 |
安装位置 | 垂直或水平 |
訂購號 | 2903257 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DNA191 |
GTIN | 4046356729819 |
每件的重量(含包裝) | 292.22 g |
每件的重量(不含包裝) | 223.43 g |
關稅稅率代號 | 85371098 |
產地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
一台设备,3种安全功能
外壳厚度仅22.5 mm
无需组态软件
也可以提供插拔式接口形式