SACB- 8/3-L-C-M8 HD - 分线盒
1197611

分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M8孔式插头 金属, 插槽数目: 8, 位数: 3, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, 屏蔽: 无

產品細節








相容的產品



您的優勢

具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装