SACB-8/16-L- 3,0PUR SCO P
-
分线盒
1097629
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 3 m, 屏蔽: 无
產品細節
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 5 |
| 插槽数目 | 8 |
| 编码 | A |
| LED | 是 |
| 本地诊断 | |
| 监控功能 | 电源电压 |
| 光学显示 | 绿色LED灯 |
| 最大工作电压Umax | 30 V DC |
| 本地诊断 | 电源电压 绿色LED灯 |
| 状态显示I/O 黄色LED灯 | |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 总额定电流 | 12 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 4 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M12孔式 |
| 带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 用于固定外壳安装螺钉的拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 54 mm |
| 高度 | 23 mm |
| 长度 | 149 mm |
| 标识材料 螺纹套管 | PBT |
| 标识材料 外壳 | PBT |
| 标识材料 模塑原料 | PUR |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 O形圈 | NBR |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 材料接触表面 | 镀金 |
| 接触件载体材料 | PA |
| 电缆长度 | 3 m |
| PUR/PVC 黑色 [PUR] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 183.7 kg/km |
| UL AWM | 20549 (80°C/300 V) |
| 位数 | 19 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR/PVC 黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线结构,电压电源 | 56x 0.15 mm |
| AWG电源 | 17 |
| 导线横截面 | 16x 0.5 mm² (信号线路) |
| 3x 1 mm² (电源线) | |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm (信号线路) |
| 2.1 mm ±0.1 mm (电源线) | |
| 电缆外径 | 10.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色,蓝色,绿色/黄色,白色,绿色,黄色,灰色,粉色,红色,黑色,紫色,灰色/粉色,红色/蓝色,白色/绿色,棕色/绿色,白色/黄色,黄色/棕色,白色/灰色,灰色/棕色 |
| 内部护套厚度 | ≥ 0.15 mm |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
| 总绞线 | 双绞线 |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 79 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 105 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1500000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 2 m/s |
| 阻燃 | 符合DIN EN 50265标准 |
| 阻油性 | 符合VDE 0472标准第803部分 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 特殊性质 | 不含硅酮 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 訂購號 | 1097629 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AF3CBA |
| GTIN | 4055626939575 |
| 每件的重量(含包裝) | 844.5 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
UC-EM (17,5X9) - 卡接标识 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 卡接标识 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0801576
-
UTA 136 - DIN导轨适配器 2853996
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
您的優勢
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器