SACB-8/16-L-15,0PUR SCO P - 分线盒
1097635

分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 15 m, 屏蔽: 无

產品細節








相容的產品



您的優勢

采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
可灵活地将分散的信号线缆捆扎为一条主电缆
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器