SACB-8/16-10,0PUR OD - 分线盒
1457377

分线盒, 应用: 外部区域, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无

產品細節









相容的產品



您的優勢

具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器