cUL认证
核准 ID: E118976額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 3 A |
UL认证
核准 ID: E118976額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 3 A |
分线盒, 应用: 标准、扩展要求, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 4, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 3 A |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 3 A |