SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS
-
分配器
1407579
AS-Interface分配器,用于将两个扁平导线转接到两个双弹簧连接端子
產品細節
产品类型 | 网络分线盒 |
位数 | 4 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定电压 UN | ≤ 32 V DC |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
连接技术 | |
连接方式 | AS-i渗透技术 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1+ (弹簧连接) (AS-i+) | 3.1 (AS-i分配器) |
1- (弹簧连接) (AS-i-) | 3.2 (AS-i分配器) | |
2+ (弹簧连接) (AS-i+) | 4.1 (AS-i分配器) | |
2- (弹簧连接) (AS-i-) | 4.2 (AS-i分配器) |
总线系统 | AS-Interface |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
标识材料 外壳 | PBT |
连接1 | |
类型 | 负载中心 AS-i 螺钉紧固 |
位数 | 4 |
锁定类型 | 螺钉锁紧 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PBT (插芯) | |
PBT (外壳) | |
不锈钢 (螺钉连接) | |
紧固扭矩 | 1.65 Nm (卡销) |
连接2 | |
类型 | 弹簧接线的连接器 直头 |
位数 | 4 |
标识材料 | CuSn (触点) |
镀锡 (触点表面) | |
PA (插芯) |
单根导线的剥线长度 | 10 mm |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 75 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
訂購號 | 1407579 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1GFA |
GTIN | 4046356779999 |
每件的重量(含包裝) | 38.8 g |
每件的重量(不含包裝) | 38 g |
關稅稅率代號 | 85366990 |
產地 | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1555677
-
SZK PH2 VDE - 螺丝刀 1205163
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg