SAC-8P-M12MS/ 2,0-28X/M12FS OD
-
传感器/执行器电缆
1407277
传感器/执行器电缆,8-位置,PE-X 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 2 m,户外应用,带高级钢螺圈
產品細節
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 外部区域 |
位数 | 8 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | FPM |
夹具本体材料 | PP |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PP |
螺钉连接材料 | 不锈钢 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 8 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 2 m |
PE-X,黑色 [28X] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 65 kg/km |
位数 | 8 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PE-X,黑色 [28X] |
导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 8x 0.25 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
电缆外径 | 6.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PE-X |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | PP线 |
导线绝缘材料 | PE-X |
单线,颜色 | 白色、棕色、绿色、黄色、灰色、粉色、蓝色、红色 |
厚度,绝缘 | 大约 0.25 mm (线芯绝缘) |
厚度,外部护套 | 大约 1.30 mm |
总绞线 | 8根线芯 |
绞线长度,总绞线 | 67 mm |
最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 34 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 68 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合DIN EN 60332-1-2 |
符合DIN EN 50266-2-5标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,100°C时为168小时 |
符合DIN EN 50306标准 | |
其它防护功能 | 耐燃料腐蚀 (符合IEC 60811,70°C时168 h) |
防紫外线 (符合DIN VDE 0276-605标准) | |
特殊性质 | 辐射交联 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
-15 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
20 °C ±5 °C (电缆,用于拖链应用) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 105 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (操作) | -40 °C ... 85 °C (在突如其来的温度变化 (根据 IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
訂購號 | 1407277 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CFA |
GTIN | 4046356773959 |
每件的重量(含包裝) | 147.8 g |
每件的重量(不含包裝) | 147.8 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 3.114千克二氧化碳当量 |
相容的產品
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C … +105°C的温度