SAC-6P-MS/10,0-970/FS SCO
-
总线电缆
1428678
总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-位置,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 10 m
產品細節
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | VARAN |
位数 | 6 |
出线口编号 | 1 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | VARAN |
信号类型/分类 | VARAN, 100 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 2 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输速度 | 100 Mbps |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | N.C. | 1 (孔式插头) |
4 (浪涌保护器-插拔件) | N.C. | 4 (孔式插头) | |
6 (浪涌保护器-插拔件) | BU (电源) | 6 (孔式插头) | |
7 (浪涌保护器-插拔件) | BN (电源) | 7 (孔式插头) | |
5 (浪涌保护器-插拔件) | GNWH (RD+) | 5 (孔式插头) | |
8 (浪涌保护器-插拔件) | GN (RD-) | 8 (孔式插头) | |
2 (浪涌保护器-插拔件) | OGWH (TD+) | 2 (孔式插头) | |
3 (浪涌保护器-插拔件) | OG (TD-) | 3 (孔式插头) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 6 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A (标准产品) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 6 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A (标准产品) |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
电缆长度 | 10 m |
VARAN [970] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 81 kg/km |
位数 | 6 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | VARAN [970] |
导线结构 | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.16 mm |
AWG电源 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) |
2x 0.38 mm² (电源) | |
线径,包括绝缘层 | 1.35 mm (信号线路) |
1.5 mm (电源) | |
电缆外径 | 7.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | SANTOPRENE 无卤素 |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
填充层材料 | 纱线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、白色/橙色、白色/绿色、绿色、橙色 |
双绞线屏蔽类型 | 镀锡铜屏蔽网,95 %覆盖率 |
总绞线 | 1个星绞四线组和2条线缆及2个盖帽 |
最大导线电阻 | 77 Ω/m (数据电缆) |
绝缘电阻 | 5 GΩ*km (数据电缆) |
波阻抗 | 100 Ω ±15 % |
工作电容 | 50 nF (数据电缆) |
额定电压,电缆 | 125 V (数据电缆) |
48 V (电源) | |
测试电压 | 2000 V (电源) |
最大 700 V AC (数据电缆) | |
最小弯曲半径,固定式安装 | ≥ 93 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | ≥ 93 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 93 mm, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 1 m/s, 加速度: 2 m/s² |
无卤素 | 符合DIN EN 50267-2-1标准 |
环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆) |
环境温度(安装) | 0 °C ... 50 °C |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 |
訂購號 | 1428678 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1CMM |
GTIN | 4046356322959 |
每件的重量(含包裝) | 795.8 g |
每件的重量(不含包裝) | 795.8 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 9.616千克二氧化碳当量 |
相容的產品
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg