SAC-5P-M12MSK/10,0-PUR PE SH - 电源线
1414880

电源线,5-位置,PUR 无卤素,橙色 RAL 2003,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: K,与 自由出线,电缆长度: 10 m,适用于最高16 A/690 V的直流

產品細節









相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊K编码,可防止插错
屏蔽性能可靠 – 360°屏蔽以降低电磁负荷
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆