SAC-5P- 2,0-28X/M12FS SH OD - 传感器/执行器电缆
1407266

传感器/执行器电缆,5-位置,PE-X/PE-X 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 2 m,户外应用,带高级钢螺圈

產品細節









相容的產品



您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C … +105°C的温度
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽