SAC-5P-10,0-510/M12FSL FE
-
电源线
1424620
电源线,5-位置,PVC,灰色 RAL 7001,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: L,电缆长度: 10 m,适用于最高12 A/63 V的直流
產品細節
产品类型 | 电源电缆 |
应用 | 电源 |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | L |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | PP |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 63 V DC |
额定电流IN | 12 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
防插错编码类型 | L (电源) |
电缆长度 | 10 m |
PVC,灰色 [510] | |
尺寸圖 |
|
电缆重量 | 146 kg/km |
UL AWM | 2464 (80°C/300 V) |
位数 | 5 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PVC,灰色 [510] |
导线结构,电压电源 | 78x 0.15 mm |
AWG电源 | 16 |
导线横截面 | 5x 1.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 2.35 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 9.10 mm ±0.25 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色、粉色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.25 mm |
厚度,外部护套 | 大约 1.30 mm |
最大导线电阻 | ≤ 13 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
测试电压 | ≥ 3000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 46 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 91 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
符合 UL 758/1581 FT1 | |
符合DIN EN 60332-1-2 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404标准,60 °C时为168小时 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-111 |
訂購號 | 1424620 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | AF1CDP |
GTIN | 4055626375458 |
每件的重量(含包裝) | 1,405.9 g |
每件的重量(不含包裝) | 1,471.13 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 9.952千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
PROT M12 MS PWR - 旋入式封盖 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - 从软管转到电缆的转移套筒 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管 3240839
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳 1212207
-
WIREFOX-D 16 - 剥线工具 1212173
-
WIREFOX-D 40 - 剥线工具 1212161
-
WIREFOX 10 - 剥线工具 1212150
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊L编码,可防止插错