SAC-4P-P12MR/10,0-PUR SH - 传感器/执行器电缆
1476845

传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 弯头 M12 推挽式,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 10 m

產品細節








相容的產品


您的優勢

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽