UL认证
核准 ID: E468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
核准 ID: E468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |
电源线,4-位置,PVC,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: T,与 自由出线,电缆长度: 10 m,适用于最高12 A/63 V的直流
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 | - 16 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
63 V | 12 A | - 16 |