UL认证
核准 ID: FILE E 468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
核准 ID: FILE E 468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
电源线,4-位置,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: S,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),适用于最高16 A/690 V的直流
产品类型 | 电源电缆 |
应用 | 电源 |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | S |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | PP |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 690 V AC |
额定电流IN | 12 A (1.5 mm²) |
16 A (2.5 mm²) |
机械参数 | |
插/拔周期 | > 100 |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
防插错编码类型 | S (电源) |
电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
电缆重量 | 92 kg/km |
UL AWM | 80°C/1000 V |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
无卤素PUR黑色 PUR | |
导线结构,电压电源 | 44x 0.20 mm |
AWG电源 | 16 |
导线横截面 | 4x 1.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 2.35 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 7.40 mm ±0.25 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黑色3,黄绿相间 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.31 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.85 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 14.1 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 1000 V AC |
测试电压 | ≥ 10000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 37 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 74 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: 500000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
符合 UL 758/1581 FT2 标准 | |
符合 DIN EN 60332-2-2 标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404,100 °C时为168 小时 |
根据 UL 758,60 °C 时 168 h | |
其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
耐盐水 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 85 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 85 °C (电缆,活动式安装) | |
聚氨酯,无卤素,2.5 mm²黑色 [125] | |
电缆重量 | 145 kg/km |
UL AWM | 22078 / 11560 (90 °C / 1000 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 聚氨酯,无卤素,2.5 mm²黑色 [125] |
聚氨酯,无卤素,2.5 mm²黑色 125 | |
导线结构,电压电源 | 141x 0.15 mm |
AWG电源 | 14 |
导线横截面 | 4x 2.5 mm² |
线径,包括绝缘层 | 2.8 mm ±0.1 mm |
电缆外径 | 8.90 mm ±0.3 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黑色3,黄绿相间 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.31 mm |
厚度,外部护套 | 大约 0.76 mm |
总绞线 | 4线,绞合 |
最大导线电阻 | ≤ 8 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 1000 V AC |
测试电压 | ≥ 10000 V AC (火花测试) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 45 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 89 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 4000000, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
符合DIN EN 50267-2-1标准 | |
阻燃 | 符合UL 758/1581(电缆燃烧) |
符合 UL 758/1581 FT1 | |
符合DIN EN 60332-1-2 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-404,100 °C时为168 小时 |
其它防护功能 | 防水解和防细菌腐蚀符合VDE 0282第10章规定 |
粘合性低 | |
耐磨损 | |
耐盐水 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
-30 °C ... 90 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 (无预载,作为符合IEC 60529标准的附加测试) | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-111 |
訂購號 | 1276637 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CCP |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 | - 16 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | - 16 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |