UL认证
核准 ID: FILE E 468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
核准 ID: FILE E 468743額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 |
电源线,3-位置,插头 直头 M12,编码: S,与 孔式 直头 M12,编码: S,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m),适用于最高16 A/690 V的交流电
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 | - 16 |
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 12 A | - 16 |