最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術的產品瀏覽器
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
智慧服務
適用於 Niagara Framework 的自動化技術
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
教育解决方案
過程工業
Power-to-X
過程自動化
海事與離岸
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
電纜和電線
訊號線和電源線
SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-R - 传感器/执行器电缆
SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-R
-
传感器/执行器电缆
1415918
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 续流二极管,电缆长度: 5 m
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
应用
标准
位数
3
出线口编号
1
屏蔽
无
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
TPU
材料 外壳 电磁阀插头
TPU
接触件材料
CuSn
电磁阀插头的插芯材料
PA 6.6
接触件表面材料
Sn
电气特性
绝缘电阻
≥ 100 MΩ
额定电压 U
N
24 V DC
额定电流I
N
2 A
信号处理
状态显示
1只LED灯
状态显示
有
连接器
连接1
类型
自由出线
连接2
类型
阀连接器 A
位数
3
标识材料
CuSn (触点)
Sn (触点表面)
PA 6.6 (插芯)
TPU (外壳)
保护电路
续流二极管
电缆/电线
电缆长度
5 m
PVC黑色 [PVC]
尺寸圖
电缆重量
38.6 kg/km
UL AWM
2464
位数
3
屏蔽
无
光缆类型
PVC黑色 [PVC]
导线结构 信号线
16x 0.20 mm
AWG,信号线
20
导线横截面
3x 0.5 mm²
线径,包括绝缘层
1.5 mm ±0.05 mm
电缆外径
4.80 mm ±0.2 mm
外护套,材料
PVC
外护套,颜色
黑色 RAL 9005
导线材料
铜质绞合线
导线绝缘材料
PVC
单线,颜色
黑色1,黑色2,黄绿相间
总绞线
3线,绞合
最大导线电阻
39 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻
≥ 20 MΩ*km
额定电压,电缆
300 V
测试电压
1200 V
最小弯曲半径,固定安装
5 x D
最小弯曲半径,固定式安装
24 mm
阻燃
DIN VDE 0482
DIN EN 50265-2-1
阻油性
符合DIN EN 60811-2-1标准
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装)
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP67
环境温度(运行) (阀连接器)
-20 °C ... 85 °C (阀连接器)
标准和规范
阀插头
标准标识
阀插头
标准/规格
EN 175301-803
商業資料
訂購號
1415918
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
AF1DAA
GTIN
4055626054834
每件的重量(含包裝)
210.3 g
每件的重量(不含包裝)
198.8 g
關稅稅率代號
85444290
產地
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
ETIM
ETIM 10.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
核准
EAC-RoHS
核准 ID: RU D-DE.HB35.B.00387
CSAus
核准 ID: 13631
Approval Specification Data
額定電壓 U
N
標稱電流 I
N
橫截面 - 美國線規
橫截面 mm
2
keine
24 V
4 A
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
目前已知的豁免
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
Lead
(CAS編號: 7439-92-1)
SCIP
1e83f9ed-0757-4190-8e96-ce5234bf92b9
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
2.621千克二氧化碳当量
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL
-
螺栓
1403779
UCT-WMT (23X4)
-
导线标记
0801453
UC-WMT (23X4)
-
导线标记
0819411
US-WMT (23X4)
-
电缆标识
0828769
WMTW (23X4)R
-
电缆标识
0831004
WP-CTA POM 13,0 BK
-
保护软管适配器
1422884
WP-PA HF 13,0 BK
-
保护软管
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
保护软管
3240839
TSD-M 1,2NM
-
扭矩螺丝刀
1212224
SF-BIT-PH 1-70
-
螺丝刀头
1212582
B-STIFT
-
标记笔
1051993
CUTFOX-S VDE
-
对角剪线钳
1212207
WIREFOX SAC-1
-
剥线工具
1212757
WIREFOX SAC
-
剥线工具
1212623
WIREFOX 10
-
剥线工具
1212150
您的優勢
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
經常搜索
传感器/执行器电缆
Product Help