SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-R-ES
-
传感器/执行器电缆
1401448
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 续流二极管,带保持电流限流装置,电缆长度: 5 m,带保持电流限流装置,可以节能
產品細節
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 密封材料 | TPU |
| 材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
| 接触件材料 | CuSn |
| 电磁阀插头的插芯材料 | PA 6.6 |
| 接触件表面材料 | Ag |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 24 V DC ±20 % |
| 额定电流IN | 1 A |
| 阀连接器特性 | |
| 切换时间 | 大约 200 ms (初始运行时间) |
| 时钟频率 | 大约 2500 Hz (保持电流限流装置) |
| 切换频率 | 最大 5 Hz (连接的阀) |
| 固定螺钉 | M2,5 x 24 |
| 状态显示 | 1只LED灯 |
| 状态显示 | 有 |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 阀连接器 C (8 mm) |
| 位数 | 3 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ag (触点表面) | |
| PBT (插芯) | |
| TPU (外壳) | |
| 保护电路 | 续流二极管,带保持电流限流装置 |
| 电缆长度 | 5 m |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 30 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
| 符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 主要抗油性 |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) (阀连接器) | -25 °C ... 80 °C (阀连接器) |
| 阀插头 | |
| 标准标识 | 阀插头 |
| 标准/规格 | EN 175301-803 |
| 訂購號 | 1401448 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | AF1DEA |
| GTIN | 4046356924658 |
| 每件的重量(含包裝) | 157 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 157 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg