SAC-2P-M12MSB/ 5,0-915
-
总线电缆
1525487
总线电缆,PROFIBUS,2-位置,PUR/PVC,蓝色,屏蔽,插头 直头 M12,编码: B,与 自由出线,电缆长度: 5 m
產品細節
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 总线系统 |
传感器类型 | PROFIBUS |
位数 | 2 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | B |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | PROFIBUS |
信号类型/分类 | PROFIBUS |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 2 (浪涌保护器-插拔件) | GN (A电缆) |
4 (浪涌保护器-插拔件) | RD (B电缆) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 2 |
防插错编码类型 | B (反向) |
连接2 | |
型号 | 自由出线 |
电缆长度 | 5 m |
PROFIBUS [915] | |
电缆重量 | 74 kg/km |
位数 | 2 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | PROFIBUS [915] |
导线结构 | 1x2xAWG24/19 |
导线结构 信号线 | 19x 0.14 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 2x 0.25 mm² |
线径,包括绝缘层 | 2.56 mm |
电缆外径 | 8.00 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 蓝色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 红色,绿色 |
厚度,外部护套 | 大约 0.80 mm |
总绞线 | 2线,绞合 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | ≥ 16 GΩ*km |
工作电容 | 28 nF (1 kHz) |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 3600 V DC |
最小弯曲半径,活动安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,移动式安装 | 40 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 60 mm, 加速度: 4 m/s² |
拉伸强度 | ≤ 100 N |
阻燃 | 符合IEC 60332-1 |
阻油性 | 抗矿物油和油脂 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
訂購號 | 1525487 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
產品密鑰 | AF1CKC |
GTIN | 4017918950149 |
每件的重量(含包裝) | 397.7 g |
每件的重量(不含包裝) | 390.3 g |
關稅稅率代號 | 85444290 |
產地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 4.569千克二氧化碳当量 |
相容的產品
經常搜索
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg