VS-08-ST-RJ45
-
RJ45插头
1688573
RJ45插头,CAT5e,8芯,屏蔽,IDC连接技术,可连接绞线AWG 26和刚性导线AWG26... 24
產品細節
| 类型 | RJ45 |
| 传感器类型 | Ethernet |
| 位数 | 8 |
| 连接图表 | RJ45 |
| 出线口编号 | 1 |
| 插槽数目 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 电缆出口 | 直头 |
| 位置/触点 | 8P8C |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
| 额定电流 | 1.5 A |
| 接触电阻 | < 20 mΩ (触点) |
| < 100 mΩ (屏蔽) | |
| 频率范围 | 100 MHz |
| 绝缘电阻 | > 500 MΩ |
| 额定电流IN | 1.5 A |
| 每对接点的接触电阻 | < 20 Ω |
| 接触电阻 | > 10 mΩ (导线——IDC) |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 传输速率 | 1 GBit/s |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 压接 |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 24 (刚性) |
| 26 ... 24 (柔性) | |
| 导线横截面 | 0.13 mm² ... 0.2 mm² (刚性) |
| 0.14 mm² ... 0.22 mm² (柔性) | |
| 宽度 | 11.6 mm |
| 高度 | 12.1 mm |
| 长度 | 24.1 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 接触件材料 | 磷青铜 |
| 材料接触表面 | Au/Ni |
| 接触件载体材料 | PC |
| 锁扣材料 | PC |
| 电缆外径 | 4.6 mm ... 5.8 mm |
| 线芯测试电压/线芯 | 1000 V |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 1500.00 V |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 每个信号接点的插入力 | < 20.00 N |
| 每个信号接点的拔出力 | < 20 N |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 安装类型 | 压接 |
| 訂購號 | 1688573 |
| 件數/包裝 | 5 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABNAAG |
| GTIN | 4017918622404 |
| 每件的重量(含包裝) | 2.92 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 2.87 g |
| 關稅稅率代號 | 85366990 |
| 產地 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440114 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
您的優勢
使用压接工具轻松完成安装