CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP8
-
RJ45连接器
1407889
Push-Pull推挽式连接器(型号14),压铸锌合金,带RJ45连接器插芯,8位,采用IDC快速连接技术,用于1线和7线芯,23 ... 22 AWG,适用于5.5 mm ... 10 mm的电缆直径
產品細節
相容的產品
您的優勢
采用锁紧系统,防止意外拔出
基于360°全方位屏蔽理念,保护数据的传输
防静电和电磁干扰,保证可靠传输