PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC
-
换向负载继电器
2980555
PLC-INTERFACE作为电子换向负载继电器,包括PLC-BSP.../21底座端子,采用回拉式弹簧连接并带有集成电路,用于驱动DC电子,带有LED指示灯和保护电路,输出:10 ... 30 V DC/2 A
產品細節
产品类型 | 固态接触器 |
产品系列 | PLC-INTERFACE |
操作模式 | 100%工作因数 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
相数 | 1 |
额定条件下的最大功耗 | 0.4 W |
主电源类型 | 单相 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 50 V |
额定过电压 | 0.5 kV |
电源 | |
输入名称 | 设备电源 |
额定输入电压 UN | 24 V DC ±20 % (控制电压UST右侧/左侧) |
输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
UN下的典型输入电流 | 大约 3 mA (控制输入电流IST右侧/左侧) |
额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
控制电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
典型响应时间 | 200 µs |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
电涌保护 | |
状态显示 | LED (黄色) |
过电压保护 | > 33 V DC |
传输频率 | 300 Hz |
切换时间RL/LL(打开时间) | 80 ms |
控制 | |
输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
额定输入电压 UN | 24 V DC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
输出数据 | |
工作电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
额定输出电压 | 24 V DC |
额定输出电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
负载电流 | 2 A |
静态电流 | 10 mA |
保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
电涌保护 | |
过电压保护 | > 33 V DC |
工作电压显示 | 绿色LED |
电机开关输出 | |
注意事项 | 短路和过载保护 |
连续负载电流 | 2 A (参见温度负荷曲线) |
短路电流 | 15 A (制动过程中) |
保护电路 | 电涌保护 |
RC元件 | |
过电压保护 | > 33 V DC |
控制回路 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
负载电路 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
剥线长度 | 8 mm |
刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
宽度 | 6.5 mm |
高度 | 80 mm |
深度 | 86 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | IEC 60664 |
EN 50178 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
组装说明 | 无间距排列 |
安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
訂購號 | 2980555 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DK7621 |
GTIN | 4046356103954 |
每件的重量(含包裝) | 54.9 g |
每件的重量(不含包裝) | 38.9 g |
關稅稅率代號 | 85371098 |
產地 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
提示:使用下述個別附件可能會限制本產品。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
您的優勢
无磨损换向
输出带短路,浪涌和过载保护
通过使用两个输入断开
集成锁定电路和负载接线功能